Hersteller-Teilenummer: 06341-1142
Marke: NORELEM
Preis: 19.44 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Grifflänge: 104 mm
D: 28 mm
D1: 12 mm
D2: 32 mm
H: 46 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06341-1142
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 0° |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 0 Grad (06341), die Teilenummer ist 06341-1142.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06341-1142.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
Größe
X=Bohrung(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06341-1102 |
06341-1122 |
06341-1162 |
06341-1202 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | Größe | X=Bohrung (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88.1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32.5 | 1 | 10 | 22 | ||
19.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36.5 | 2 | 12 | 25 | ||
23.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 126.5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 3 | 16 | 28 | ||
32.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 4 | 20 | 32 |