Exzenterhebel Edelstahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl (04233) (04233-0512304X15)

Exzenterhebel Edelstahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl (04233) 04233-0512304X15

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 04233-0512304X15

Marke: NORELEM

Preis: 22.51

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Grifflänge: 52.3 mm

Oberfläche Grundkörper: Gestrahlt

A1=Grifflänge: 59.1 mm

B=Breite: 18 mm

B1: 13 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04233-0512304X15

Teilenummer
04233-0512304X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)

22.51 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M415.4811.21715012.5100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl

Sie befinden sich auf der Seite für Exzenterhebel Edelstahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl (04233), die Teilenummer ist 04233-0512304X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04233-0512304X15.

Produktvarianten

Teilenummer
04233-0512005X20
04233-0512005X30
04233-0512005X40
04233-0512304X20
04233-0512304X30
04233-0512305X20
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)

24.99 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M515.4811.21720012.5100

24.99 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M515.4811.21730012.5100

25.90 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M515.4811.21740012.5100

22.51 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M415.4811.21720012.5100

22.51 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M415.4811.21730012.5100

22.51 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M515.4811.21720012.5100

Technischer Support