Exzenterhebel Stahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl (04233) (Teilenummern - CAD Download)

Exzenterhebel Stahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl (04233)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04233-1502205X20
04233-1502205X30
04233-1502205X40
04233-1502205X50
04233-1502206X20
04233-1502206X30
04233-1502206X40
04233-1502206X50
04233-2502208X25
04233-2502208X30
04233-2502208X40
04233-2502208X50
04233-2502210X25
04233-2502210X30
04233-2502210X40
04233-2502210X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)

16.09 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.515M518.1914.5222011.24120

16.09 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.515M518.1914.5223011.24120

16.56 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.515M518.1914.5224011.24120

16.56 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.515M518.1914.5225011.24120

16.09 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.515M618.1914.5222011.24120

16.09 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.515M618.1914.5223011.24120

16.56 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.515M618.1914.5224011.24120

16.56 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.515M618.1914.5225011.24120

25.41 €

1 4 Arbeitstage 9610833.224M827.1111828.52521.58350

25.41 €

1 4 Arbeitstage 9610833.224M827.1111828.53021.58350

26.03 €

1 4 Arbeitstage 9610833.224M827.1111828.54021.58350

26.03 €

1 4 Arbeitstage 9610833.224M827.1111828.55021.58350

25.41 €

1 4 Arbeitstage 9610833.224M1027.1111828.52521.58350

25.41 €

1 4 Arbeitstage 9610833.224M1027.1111828.53021.58350

26.03 €

1 4 Arbeitstage 9610833.224M1027.1111828.54021.58350

26.03 €

1 4 Arbeitstage 9610833.224M1027.1111828.55021.58350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper Blau-passiviert

Technischer Support