Exzenter-Klemmhebel / Edelstahl / Druckscheibe / Gewindebolzen (04232) (Teilenummern - CAD Download)

Exzenter-Klemmhebel / Edelstahl / Druckscheibe / Gewindebolzen (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie

· Keine Spannkraftverluste durch eine mögliche Retardation

· Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-0541004X15
04232-0541004X20
04232-0541004X30
04232-0541005X20
04232-0541005X30
04232-0541005X40
04232-0541005X50
04232-0541304X15
04232-0541304X20
04232-0541304X30
04232-0541305X20
04232-0541305X30
04232-0541305X40
04232-0541305X50
04232-1541005X20
04232-1541005X30
04232-1541005X40
04232-1541005X50
04232-1541006X20
04232-1541006X30
04232-1541006X40
04232-1541006X50
04232-1541305X20
04232-1541305X30
04232-1541305X40
04232-1541305X50
04232-1541306X20
04232-1541306X30
04232-1541306X40
04232-1541306X50
04232-2541008X25
04232-2541008X30
04232-2541008X40
04232-2541008X50
04232-2541010X25
04232-2541010X30
04232-2541010X40
04232-2541010X50
04232-2541308X25
04232-2541308X30
04232-2541308X40
04232-2541308X50
04232-2541310X25
04232-2541310X30
04232-2541310X40
04232-2541310X50
04232-9541003X10
04232-9541003X15
04232-9541003X30
04232-9541004X10
04232-9541004X15
04232-9541004X30
04232-9541303X10
04232-9541303X15
04232-9541303X30
04232-9541304X10
04232-9541304X15
04232-9541304X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Hub S
(mm)

19.24 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.417.2152.51001

19.24 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.417.2202.51001

19.24 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.417.2302.51001

19.24 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.417.2202.51001

19.24 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.417.2302.51001

19.93 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.417.2402.51001

19.93 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.417.2502.51001

17.31 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.417.2152.51001

17.31 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.417.2202.51001

17.31 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.417.2302.51001

17.31 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.417.2202.51001

17.31 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.417.2302.51001

17.97 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.417.2402.51001

17.97 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.417.2502.51001

22.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518914.7222041201.2

22.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518914.7223041201.2

23.47 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518914.7224041201.2

23.47 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518914.7225041201.2

22.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618914.7222041201.2

22.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618914.7223041201.2

23.47 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618914.7224041201.2

23.47 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618914.7225041201.2

20.34 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518914.7222041201.2

20.34 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518914.7223041201.2

21.11 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518914.7224041201.2

21.11 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518914.7225041201.2

20.34 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618914.7222041201.2

20.34 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618914.7223041201.2

21.11 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618914.7224041201.2

21.11 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618914.7225041201.2

30.73 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M8271118.328.82583501.5

30.73 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M8271118.328.83083501.5

31.70 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M8271118.328.84083501.5

31.70 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M8271118.328.85083501.5

30.73 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M10271118.328.82583501.5

30.73 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M10271118.328.83083501.5

31.70 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M10271118.328.84083501.5

31.70 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M10271118.328.85083501.5

27.66 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M8271118.328.82583501.5

27.66 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M8271118.328.83083501.5

28.51 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M8271118.328.84083501.5

28.51 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M8271118.328.85083501.5

27.66 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M10271118.328.82583501.5

27.66 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M10271118.328.83083501.5

28.51 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M10271118.328.84083501.5

28.51 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M10271118.328.85083501.5

18.09 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913.5101.5901

18.09 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913.5151.5901

18.09 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913.5301.5901

18.09 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913.5101.5901

18.09 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913.5151.5901

18.09 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913.5301.5901

16.28 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913.5101.5901

16.28 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913.5151.5901

16.28 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913.5301.5901

16.28 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913.5101.5901

16.28 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913.5151.5901

16.28 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913.5301.5901

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308 Material Komponente Edelstahl

Technischer Support