Aufnahmebolzen / Werkzeugstahl / gehärtet, geschliffen / Form C / Innengewinde / Form C / rautenförmig / kegelförmig abgerundet (02025)

Aufnahmebolzen / Werkzeugstahl / gehärtet, geschliffen / Form C / Innengewinde / Form C / rautenförmig / kegelförmig abgerundet (02025)
· Erleichtern den Fügevorgang

· Passgenauer, verschleißarmer und schneller Werkstückwechsel

· Gehärtet und geschliffen (60 HRC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02025-405
02025-406
02025-408
02025-410
02025-412
02025-416
02025-420
02025-505
02025-506
02025-508
02025-510
02025-512
02025-516
02025-520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Ausführung 1 B
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
G
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

12.64 €

1 4 Arbeitstage -kurze-53-8351.50-

12.64 €

1 4 Arbeitstage -kurze-64-10461.80-

12.93 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze2.586M2.511.467.42.55

13.44 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze3.0107M2.513.779.735

13.99 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze3.5128M3168123.56

16.71 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze51612M420121558

25.35 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze62014M525.51419.5610

13.29 €

1 4 Arbeitstage -lange-53-10351.50-

13.29 €

1 4 Arbeitstage -lange-64-12461.80-

13.44 €

1 4 Arbeitstage Stahllange2.586M2.517.467.42.55

13.99 €

1 4 Arbeitstage Stahllange3.0107M2.521.779.735

14.55 €

1 4 Arbeitstage Stahllange3.5128M3248123.56

18.37 €

1 4 Arbeitstage Stahllange51612M429121558

26.50 €

1 4 Arbeitstage Stahllange62014M535.51419.5610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Form C

Technischer Support