Hersteller-Teilenummer: 06500-2110
Marke: NORELEM
Preis: 45.44 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Größe: 1
Ausführung 2: ohne Querbohrung
A=Achsabstand: 80 mm
D: 24 mm
D7: - mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06500-2110
Teilenummer
|
---|
06500-2110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Ausführung 2 | A=Achsabstand (mm) | D (mm) | D7 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | ohne Querbohrung | 80 | 24 | - | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | - | 104 | 12.7 | 10 | - | 0.1037 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | brüniert | Ausführung 1 | Innenvierkant | Form | C |
Form-Typ | mit umlegbarem Griff | Benennung | Handkurbel | Produkttyp | Griff umlegbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar / Innenvierkant (06500), die Teilenummer ist 06500-2110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06500-2110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D7(mm)
H4(mm)
PL Edelstahl
Größe
Ausführung 2
A=Achsabstand(mm)
D(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06500-2108 |
06500-21086 |
06500-21106 |
06500-2210 |
06500-22106 |
06500-2212 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Größe | Ausführung 2 | A=Achsabstand (mm) | D (mm) | D7 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | ohne Querbohrung | 80 | 24 | - | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | - | 104 | 12.7 | 8 | - | 0.1073 | ||
49.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | mit Querbohrung | 80 | 24 | M6 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 7.5 | 104 | 12.7 | 8 | nein | 0.1070 | ||
49.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | mit Querbohrung | 80 | 24 | M6 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 7.5 | 104 | 12.7 | 10 | nein | 0.1040 | ||
48.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | ohne Querbohrung | 100 | 29 | - | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | - | 129 | 15.7 | 10 | - | 0.1779 | ||
52.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | mit Querbohrung | 100 | 29 | M6 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 7.5 | 129 | 15.7 | 10 | nein | 0.1780 | ||
48.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | ohne Querbohrung | 100 | 29 | - | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | - | 129 | 15.7 | 12 | - | 0.1732 |