Scheibenhandräder ohne Griff / Buchse Edelstahl / Form E / mit Passbohrung (06288)

Scheibenhandräder ohne Griff / Buchse Edelstahl / Form E / mit Passbohrung (06288)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form E: mit Passbohrung

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06288-3100X10
06288-3125X12
06288-3140X14
06288-3160X16
06288-3160X18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)

38.23 €

1 4 Arbeitstage 100110H722202929.51939

42.08 €

1 4 Arbeitstage 125212H7262134342446

46.95 €

1 4 Arbeitstage 140314H730253938.52752

59.69 €

1 4 Arbeitstage 160416H733304341.330.157

59.69 €

1 4 Arbeitstage 160418H733304341.330.157

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Edelstahl Form E
H2(mm) 8

Technischer Support