Scheibenhandräder mit drehbarem Griff / Stahlteile Edelstahl / Form E / mit Passbohrung (06287)

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff / Stahlteile Edelstahl / Form E / mit Passbohrung (06287)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form E: mit Passbohrung

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06287-3100X10
06287-3125X12
06287-3140X14
06287-3160X16
06287-3160X18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L4
(mm)

57.35 €

1 4 Arbeitstage 100110H7222079M629929.5193954.7

63.11 €

1 4 Arbeitstage 125212H72621101M634934244654.7

70.39 €

1 4 Arbeitstage 140314H73025110M8391238.5275282.2

80.51 €

1 4 Arbeitstage 160416H73330128M8431241.330.15782.2

80.51 €

1 4 Arbeitstage 160418H73330128M8431241.330.15782.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Duroplast Material Stahlteile Edelstahl 1.4305
Form E Form-Typ mit Passbohrung Griff Griff drehbar
H2(mm) 8

Technischer Support