Scheibenhandräder mit drehbarem Griff / Stahlteile Edelstahl / Form D / vorgebohrt (06287)

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff / Stahlteile Edelstahl / Form D / vorgebohrt (06287)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form D: vorgebohrt

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06287-2100X06
06287-2125X08
06287-2140X08
06287-2160X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L4
(mm)

40.99 €

1 4 Arbeitstage 10016222079M62912929.5193954.7

46.41 €

1 4 Arbeitstage 125282621101M63415934244654.7

52.81 €

1 4 Arbeitstage 140383025110M839161238.5275282.2

62.02 €

1 4 Arbeitstage 1604103330128M843201241.330.15782.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Duroplast Material Stahlteile Edelstahl 1.4305
Form D Form-Typ vorgebohrt Griff Griff drehbar
H2(mm) 8

Technischer Support