Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06276-01-4076X00 |
06276-01-4101X00 |
06276-01-4152X00 |
06276-01-4203X00 |
06276-01-4254X00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=Höhe (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76.2 | 9.91 | 22.1 | 17.02 | 6.1 | 27.9 | 37.9 | ||
71.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 101.6 | 11.94 | 25.9 | 18.03 | 7.87 | 31.7 | 39.88 | ||
142.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152.4 | 19.05 | 38.1 | 22.1 | 12.7 | 38.1 | 63.5 | ||
183.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 203.2 | 22.1 | 45.7 | 24.13 | 14.22 | 45.7 | 76.2 | ||
286.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 254 | 22.1 | 50.8 | 26.67 | 15.75 | 50.8 | 76.2 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=Höhe(mm)
L4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften