2-Speichenhandräder aus Kunststoff / mit umlegbarem Griff (06255) (06255-6130X12)

2-Speichenhandräder aus Kunststoff / mit umlegbarem Griff (06255) 06255-6130X12

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06255-6130X12

Marke: NORELEM

Preis: 29.79

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Außendurchmesser: 129 Ø

A: 51 mm

B3: - mm

D2=Befestigungsbohrung: 12H7 mm

D3: 32 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06255-6130X12

Teilenummer
06255-6130X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
A
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L4
(mm)
T
(mm)

29.79 €

1 4 Arbeitstage 12951-12H732202911120595253-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Polyamid Material Komponente Polyamid

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Speichenhandräder aus Kunststoff / mit umlegbarem Griff (06255), die Teilenummer ist 06255-6130X12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06255-6130X12.

Produktvarianten

Teilenummer
06255-6130X14
06255-6160X14
06255-6160X16
06255-6200X16
06255-6200X20
06255-6345X20
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
A
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L4
(mm)
T
(mm)

29.79 €

1 4 Arbeitstage 12951-14H732202911120595253-

38.50 €

1 4 Arbeitstage 15965-14H740253112624715559-

38.50 €

1 4 Arbeitstage 15965-16H740253112624715559-

62.29 €

1 4 Arbeitstage 20080-16H754.5273316028916969-

62.29 €

1 4 Arbeitstage 20080-20H754.5273316028916969-

97.81 €

1 4 Arbeitstage 346148-20H767.52743.514432918080-

Technischer Support