Arretierbolzen ohne Bund / Edelstahl / Form H (03093) (Teilenummern - CAD Download)

Arretierbolzen ohne Bund / Edelstahl / Form H (03093)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03093-002004
03093-002105
03093-002206
03093-002308
03093-002410
03093-002412
03093-002516
03093-002903
03093-112004
03093-112105
03093-112206
03093-112308
03093-112410
03093-112412
03093-112516
03093-112903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

20.98 €

1 4 Arbeitstage 41.4034gehärtet04M8x11814321181303094-90126

18.00 €

1 4 Arbeitstage 51.4034gehärtet15M10x1211.35024211703094-91125

20.38 €

1 4 Arbeitstage 61.4034gehärtet26M12x1.5251.85928251903094-92146

26.91 €

1 4 Arbeitstage 81.4034gehärtet38M16x1.5332.37736332403094-933515

35.37 €

1 4 Arbeitstage 101.4034gehärtet410M20x1.5332.88340333003094-943415

38.93 €

1 4 Arbeitstage 121.4034gehärtet412M20x1.5332.88742333003094-943915

49.11 €

1 4 Arbeitstage 161.4034gehärtet516M24x2403.210650403603094-954620

22.00 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4034gehärtet93M6x0.75140.834.517141003094-99104.5

20.98 €

1 4 Arbeitstage 41.4305ungehärtet04M8x11814321181303094-90126

18.00 €

1 4 Arbeitstage 51.4305ungehärtet15M10x1211.35024211703094-91125

20.38 €

1 4 Arbeitstage 61.4305ungehärtet26M12x1.5251.85928251903094-92146

26.91 €

1 4 Arbeitstage 81.4305ungehärtet38M16x1.5332.37736332403094-933515

35.37 €

1 4 Arbeitstage 101.4305ungehärtet410M20x1.5332.88340333003094-943415

38.93 €

1 4 Arbeitstage 121.4305ungehärtet412M20x1.5332.88742333003094-943915

49.11 €

1 4 Arbeitstage 161.4305ungehärtet516M24x2403.210650403603094-954620

22.00 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4305ungehärtet93M6x0.75140.834.517141003094-99104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Form H

Technischer Support