Sperrriegel Edelstahl Form A (03099) (03099-1040410)

Sperrriegel Edelstahl Form A (03099) 03099-1040410

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 03099-1040410

Marke: NORELEM

Preis: 18.22

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

B: 9 mm

B1: 3 mm

D=Arretierstiftdurchmesser: 4 mm

D1=Gewinde: M10

D2: 10 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03099-1040410

Teilenummer
03099-1040410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

18.22 €

1 4 Arbeitstage 934M101016382520148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Form A

Sie befinden sich auf der Seite für Sperrriegel Edelstahl Form A (03099), die Teilenummer ist 03099-1040410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03099-1040410.

Produktvarianten

Teilenummer
03099-10404101
03099-1040510
03099-10405101
03099-1040512
03099-10405121
03099-1040610
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

18.22 €

1 4 Arbeitstage 934M10x11016382520148

18.22 €

1 4 Arbeitstage 935M10101.36382520148

18.22 €

1 4 Arbeitstage 935M10x1101.36382520148

19.87 €

1 4 Arbeitstage 10.83.65M12121.3846.83025158

19.87 €

1 4 Arbeitstage 10.83.65M12x1.5121.3846.83025158

18.22 €

1 4 Arbeitstage 936M10101.86382520148

Technischer Support