Sperrriegel Edelstahl (03099) (Teilenummern - CAD Download)

Sperrriegel Edelstahl (03099)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

· Edelstahl 1.4308, 1.4305, 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-1080410
03099-1080510
03099-1080512
03099-1080610
03099-1080612
03099-1080616
03099-1080812
03099-1080816
03099-1080820
03099-1081016
03099-1081020
03099-1081220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

18.31 €

1 4 Arbeitstage 93410163825148

18.31 €

1 4 Arbeitstage 935101.363825148

20.08 €

1 4 Arbeitstage 10.83.65121.3846.830158

18.31 €

1 4 Arbeitstage 936101.863825148

20.08 €

1 4 Arbeitstage 10.83.66121.8846.830158

21.93 €

1 4 Arbeitstage 14.44.86161.81060.4403515

20.08 €

1 4 Arbeitstage 10.83.68122.3846.830158

21.93 €

1 4 Arbeitstage 14.44.88162.31060.4403515

26.10 €

1 4 Arbeitstage 1868202.31270506020

21.93 €

1 4 Arbeitstage 14.44.810162.81060.4403515

26.10 €

1 4 Arbeitstage 18610202.81270506020

26.10 €

1 4 Arbeitstage 186122031270506020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Form E

Technischer Support