Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B (07107) (Teilenummern - CAD Download)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B (07107)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Durch Feingewinde besonders feinfühliges Justieren möglich

· Verschiedene Kugelformen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07107-20406
07107-20410
07107-20508
07107-20512
07107-20610
07107-20612
07107-20616
07107-20620
07107-20625
07107-20810
07107-20820
07107-21012
07107-21025
07107-21216
07107-21230
07107-21620
07107-21635
07107-22030
07107-22040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Regelgewinde)
(mm)
D3
(mm)
D1=Gewinde Kugel-Ø
(mm)
Material Komponente SW
(mm)
L2=Gewindelänge
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

5.60 €

1 4 Arbeitstage 41.3M4x0.52.5Wälzlagerstahl25.63.5-nein0.0003

5.71 €

1 4 Arbeitstage 41.3M4x0.52.5Wälzlagerstahl29.63.5-nein0.0006

5.71 €

1 4 Arbeitstage 52.2M5x0.53Wälzlagerstahl2.57.54.5janein0.0007

5.78 €

1 4 Arbeitstage 52.2M5x0.53Wälzlagerstahl2.511.54.5janein0.0012

5.18 €

1 4 Arbeitstage 63.2M6x0.54Wälzlagerstahl3109janein0.0015

5.18 €

1 4 Arbeitstage 63.2M6x0.54Wälzlagerstahl3129janein0.0018

5.18 €

1 4 Arbeitstage 63.2M6x0.54Wälzlagerstahl3169janein0.0026

5.29 €

1 4 Arbeitstage 63.2M6x0.54Wälzlagerstahl3209janein0.0034

5.29 €

1 4 Arbeitstage 63.2M6x0.54Wälzlagerstahl3259janein0.0044

5.31 €

1 4 Arbeitstage 84.1M8x15.5Stahl410.310--0.0026

5.31 €

1 4 Arbeitstage 84.1M8x15.5Stahl420.315--0.0055

5.92 €

1 4 Arbeitstage 105.6M10x17Stahl512.320--0.0051

5.96 €

1 4 Arbeitstage 105.6M10x17Stahl525.320--0.0115

7.92 €

1 4 Arbeitstage 127M12x1.58.5Stahl616.230--0.0085

8.94 €

1 4 Arbeitstage 127M12x1.58.5Stahl630.230--0.0186

12.63 €

1 4 Arbeitstage 1610.7M16x1.512Stahl82060--0.0213

13.81 €

1 4 Arbeitstage 1610.7M16x1.512Stahl83560--0.0400

22.76 €

1 4 Arbeitstage 2013.5M20x1.515Stahl103090--0.0511

22.98 €

1 4 Arbeitstage 2013.5M20x1.515Stahl104090--0.0736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Kugel) Stahl Form B Material Grundkörper Stahl
Benennung Kugeldruckschraube Ausführung 1 ohne Kopf Gewindeart(g) Außengewinde
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Form-Typ Kugel abgeflacht Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support