Hersteller-Teilenummer: 03030-205
Marke: NORELEM
Preis: 2.06 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Außen-Ø M: 5 mm
Anfangslast (Bereich): 0.01 bis 50 N
Anfangslast: 19 N
Maximallast: 30 N
D1: 3 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
03030-205
Teilenummer
|
---|
03030-205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø M (mm) | Anfangslast (Bereich) (N) | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | H (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0.01 bis 50 | 19 | 30 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft (03030), die Teilenummer ist 03030-205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03030-205.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Anfangslast (Bereich)(N)
Anfangslast(N)
D1(mm)
L=Länge(mm)
H(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
03030-203 |
03030-204 |
03030-206 |
03030-208 |
03030-210 |
03030-212 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außen-Ø M (mm) | Anfangslast (Bereich) (N) | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | H (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 0.01 bis 50 | 5 | 7 | 1.5 | 9 | 0.4 | 1.5 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 0.01 bis 50 | 12 | 22 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 0.01 bis 50 | 28 | 40 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 0.01 bis 50 | 47 | 73 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100 | 66 | 100 | 6 | 23 | 2 | 5 | ||
3.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50.01 bis 100 | 66 | 120 | 8 | 26 | 2.5 | 6 |