Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Rohrhalter (06940) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Rohrhalter (06940)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Querschnitt rund

· Montage: von der Rückseite

· Ausreißfeste Schraubverbindung vom Griffhalter zum Rohr durch eine unlösbare Blindnietmutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06940-200061
06940-200063
06940-250061
06940-250063
06940-300061
06940-300063
06940-400061
06940-400063
06940-500061
06940-500063
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)
Farbe Grundkörper

42.55 €

1 4 Arbeitstage 200288schwarz eloxiert

40.85 €

1 4 Arbeitstage 200288natur eloxiert

43.57 €

1 4 Arbeitstage 250338schwarz eloxiert

41.90 €

1 4 Arbeitstage 250338natur eloxiert

44.42 €

1 4 Arbeitstage 300388schwarz eloxiert

42.74 €

1 4 Arbeitstage 300388natur eloxiert

46.51 €

1 4 Arbeitstage 400488schwarz eloxiert

44.84 €

1 4 Arbeitstage 400488natur eloxiert

48.37 €

1 4 Arbeitstage 500588schwarz eloxiert

46.51 €

1 4 Arbeitstage 500588natur eloxiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 800
Material Komponente Polyamid Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund
B(mm) 30 D=Befestigungsbohrung(mm) M6 H(mm) 75

Technischer Support