Hersteller-Teilenummer: 06925-180
Marke: NORELEM
Preis: 53.07 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Bohrungsabstand: 180 mm
Maß L: 208 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06925-180
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | eloxiert | Farbe Grundkörper | natur | Material Komponente | Aluminium |
Oberfläche Komponente | pulverbeschichtet | Farbe Komponente | schwarz | Montage | von der Bedienseite |
Bügelgriff: Querschnitt | eckig | B(mm) | 28 | D=Befestigungsbohrung(mm) | M12 |
H(mm) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe Aluminium mit schwarz pulverbeschichteten Griffschenkel (06925), die Teilenummer ist 06925-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06925-180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Maß L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06925-200 |
06925-250 |
06925-300 |
06925-350 |
06925-400 |
06925-500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungsabstand (mm) | Maß L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
53.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 228 | ||
56.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 278 | ||
59.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 328 | ||
61.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 378 | ||
64.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 428 | ||
68.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 528 |