Klappgriffe Edelstahl DIN 3136 (06970-01)

Klappgriffe Edelstahl DIN 3136 (06970-01)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Für Kisten und Decken

· Griffmaterial: Edelstahl, 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06970-01-100

Teilenummer
06970-01-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.69 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Mit Koffer Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Höhe (H)(mm) 77
Tragkraft(N) 500 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 H1=Höhe(mm) 14
L1=Länge(mm) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriffe Edelstahl DIN 3136 (06970-01), die Teilenummer ist 06970-01-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06970-01-100.

Technischer Support