Handgriffe / PA glaskugelverstärkt / Form B / U-Form / Innengewinde (06916) (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / PA glaskugelverstärkt / Form B / U-Form / Innengewinde (06916)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Großes Volumen, angenehme Haptik und ergonomischer Querschnitt

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06916-01-2100051
06916-01-2100052
06916-01-2120061
06916-01-2120062
06916-01-2140081
06916-01-2140082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Material Komponente B
(mm)
C
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

6.82 €

1 4 Arbeitstage 100Stahl179.5M533122209

7.84 €

1 4 Arbeitstage 100Edelstahl179.5M533122209

7.73 €

1 4 Arbeitstage 120Stahl2111.4M6391462412

8.90 €

1 4 Arbeitstage 120Edelstahl2111.4M6391462412

10.14 €

1 4 Arbeitstage 140Stahl2414.2M8451702812

11.69 €

1 4 Arbeitstage 140Edelstahl2414.2M8451702812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form B Form-Typ mit Innengewinde Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch

Technischer Support