Handgriffe / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / U-Form / Durchgangsbohrung (06916) (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / U-Form / Durchgangsbohrung (06916)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Großes Volumen, angenehme Haptik und ergonomischer Querschnitt

· Montage: von der Bedienseite

· Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06916-01-1100051
06916-01-1100052
06916-01-1120061
06916-01-1120062
06916-01-1140081
06916-01-1140082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Material Komponente B
(mm)
C
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

5.84 €

1 4 Arbeitstage 100Stahl179.5M5332012220

6.64 €

1 4 Arbeitstage 100Edelstahl179.5M5332012220

6.90 €

1 4 Arbeitstage 120Stahl2111.4M6392514624

7.69 €

1 4 Arbeitstage 120Edelstahl2111.4M6392514624

8.83 €

1 4 Arbeitstage 140Stahl2414.2M8453017028

10.09 €

1 4 Arbeitstage 140Edelstahl2414.2M8453017028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form A Form-Typ mit durchgehender Bohrung Montage von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch

Technischer Support