Handgriffe / Stahl / Form B / U-Form / Innengewinde (06946) (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / Stahl / Form B / U-Form / Innengewinde (06946)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt

· Farbvarianten: mattverchromt und schwarz pulverbeschichtet

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06946-200083
06946-200084
06946-250083
06946-250084
06946-300083
06946-300084
06946-350083
06946-350084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

44.99 €

1 4 Arbeitstage 200mattverchromt220

27.02 €

1 4 Arbeitstage 200schwarz pulverbeschichtet220

48.40 €

1 4 Arbeitstage 250mattverchromt270

28.97 €

1 4 Arbeitstage 250schwarz pulverbeschichtet270

51.41 €

1 4 Arbeitstage 300mattverchromt320

30.82 €

1 4 Arbeitstage 300schwarz pulverbeschichtet320

54.57 €

1 4 Arbeitstage 350mattverchromt370

32.20 €

1 4 Arbeitstage 350schwarz pulverbeschichtet370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Tragkraft(N) 1000 Form B
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 20
D=Befestigungsbohrung M8 H(mm) 70

Technischer Support