Hersteller-Teilenummer: 06919-08805
Marke: NORELEM
Preis: 16.19 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Bohrungsabstand: 88 mm
L=Länge: 98 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06919-08805
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Oberfläche Grundkörper | verchromt |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 14 | D=Befestigungsbohrung | M5 | H(mm) | 41 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / Stahl / rund / U-Form / Innengewinde (06919), die Teilenummer ist 06919-08805.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06919-08805.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06919-05505 |
06919-10005 |
06919-10205 |
06919-11505 |
06919-12005 |
06919-13605 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungsabstand (mm) | L=Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 65 | ||
16.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 110 | ||
17.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 112 | ||
17.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 125 | ||
17.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 130 | ||
18.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | 146 |