Bügelgriffe Aluminium oval (06921) (06921-12003)

Bügelgriffe Aluminium oval (06921) 06921-12003

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06921-12003

Marke: NORELEM

Preis: 8.51

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Bohrungsabstand: 120 mm

Maß L: 130 mm

Farbe Grundkörper: natur

D=Befestigungsbohrung: M5 mm

T: 10 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06921-12003

Teilenummer
06921-12003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)
Farbe Grundkörper D=Befestigungsbohrung
(mm)
T
(mm)

8.51 €

1 4 Arbeitstage 120130naturM510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500
Oberfläche Grundkörper matt und eloxiert Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt oval
B(mm) 20 H(mm) 45

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelgriffe Aluminium oval (06921), die Teilenummer ist 06921-12003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06921-12003.

Produktvarianten

Teilenummer
06921-12001
06921-18001
06921-18003
06921-20001
06921-20003
06921-35001
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)
Farbe Grundkörper D=Befestigungsbohrung
(mm)
T
(mm)

9.40 €

1 4 Arbeitstage 120130schwarzM510

10.71 €

1 4 Arbeitstage 180190schwarzM510

9.74 €

1 4 Arbeitstage -190naturM510

11.07 €

1 4 Arbeitstage 200210schwarzM510

10.06 €

1 4 Arbeitstage 200210naturM510

18.77 €

1 4 Arbeitstage 350360schwarzM612

Technischer Support