Bügelgriffe Kunststoff oval (06901-01) (Teilenummern - CAD Download)

Bügelgriffe Kunststoff oval (06901-01)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie

· Montage: von der Rückseite

· Querschnitt oval

· Dauergebrauchstemperatur 140 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06901-01-21000621
06901-01-21200621
06901-01-21280621
06901-01-21600825
06901-01-31000621
06901-01-31200621
06901-01-31280621
06901-01-31600825
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Material Komponente Oberfläche Komponente B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

11.11 €

1 4 Arbeitstage 113Stahlblau-passiviert2113M6509

11.83 €

1 4 Arbeitstage 133Stahlblau-passiviert2113M6509

12.17 €

1 4 Arbeitstage 141Stahlblau-passiviert2113M6509

15.29 €

1 4 Arbeitstage 177Stahlblau-passiviert2517M85512

16.20 €

1 4 Arbeitstage 113Edelstahlblank2113M6509

17.32 €

1 4 Arbeitstage 133Edelstahlblank2113M6509

18.27 €

1 4 Arbeitstage 141Edelstahlblank2113M6509

21.24 €

1 4 Arbeitstage 177Edelstahlblank2517M85512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 500
Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt oval

Technischer Support