Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Griffsteg geriffelt (06933) (Teilenummern - CAD Download)

Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Griffsteg geriffelt (06933)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Montage: von der Rückseite

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06933-05501
06933-05503
06933-08801
06933-08803
06933-10001
06933-10003
06933-12001
06933-12003
06933-18001
06933-18003
06933-23501
06933-23503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)
Farbe Grundkörper

7.65 €

1 4 Arbeitstage 5569schwarz

7.09 €

1 4 Arbeitstage 5569natur

8.45 €

1 4 Arbeitstage 88102schwarz

7.65 €

1 4 Arbeitstage 88102natur

8.76 €

1 4 Arbeitstage 100114schwarz

7.87 €

1 4 Arbeitstage 100114natur

9.25 €

1 4 Arbeitstage 120134schwarz

8.17 €

1 4 Arbeitstage 120134natur

10.68 €

1 4 Arbeitstage 180194schwarz

9.25 €

1 4 Arbeitstage 180194natur

11.95 €

1 4 Arbeitstage 235249schwarz

10.13 €

1 4 Arbeitstage 235249natur

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000
Oberfläche Grundkörper eloxiert Material Komponente Polyamid Farbe Komponente schwarz
Form A Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt eckig
B(mm) 12 D=Befestigungsbohrung(mm) M5 H(mm) 40

Technischer Support