Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form B (20961)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20961-1225X10000
20961-1225X2000
20961-1225X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)

54.50 €

1 4 Arbeitstage 10000

30.33 €

1 4 Arbeitstage 2000

38.38 €

1 4 Arbeitstage 5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper TPU Material Komponente Bronze Form B
B1(mm) 15.5 D1(mm) 14.5 D3(mm) 6
G1 M12X1 H1(mm) 28.35 L1=Gewindelänge(mm) 38.25
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt 5X0,34 mm²

Technischer Support