Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form G (20961)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20961-1221245X1000
20961-1221245X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)

45.00 €

1 4 Arbeitstage 1000

57.13 €

1 4 Arbeitstage 5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper TPU Material Komponente Bronze Form G
B1(mm) 15.5 B2(mm) 15.5 D1(mm) 14.5
D2=Durchmesser(mm) 14.5 D3(mm) 6 G1 M12X1
G2=Gewinde M12X1 H1(mm) 28.35 H2(mm) 32.05
L1=Gewindelänge(mm) 38.25 L2=Gehäuselänge(mm) 38.25 Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt 5X0,34 mm²

Technischer Support