Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form A (20961)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20961-1215X10000
20961-1215X2000
20961-1215X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)

49.09 €

1 4 Arbeitstage 10000

25.42 €

1 4 Arbeitstage 2000

35.13 €

1 4 Arbeitstage 5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper TPU Material Komponente Bronze Form A
D1(mm) 14.5 D3(mm) 6 G1 M12X1
L1=Gewindelänge(mm) 43 Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt 5X0,34 mm²

Technischer Support