Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form F (20961)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20961-1211235X1000
20961-1211235X10000
20961-1211235X2000
20961-1211235X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)

48.70 €

1 4 Arbeitstage 1000

71.00 €

1 4 Arbeitstage 10000

50.92 €

1 4 Arbeitstage 2000

56.46 €

1 4 Arbeitstage 5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper TPU Material Komponente Bronze Form F
D1(mm) 14.5 D2=Durchmesser(mm) 14.5 D3(mm) 6
G1 M12X1 G2=Gewinde M12X1 L1=Gewindelänge(mm) 43
L2=Gehäuselänge(mm) 46.75 Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt 5X0,34 mm²

Technischer Support