Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form E (20961)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20961-1211215X10000
20961-1211215X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)

66.16 €

1 4 Arbeitstage 10000

51.00 €

1 4 Arbeitstage 5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper TPU Material Komponente Bronze Form E
D1(mm) 14.5 D3(mm) 6 G1 M12X1
L1=Gewindelänge(mm) 43 Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt 5X0,34 mm²

Technischer Support