Adapterplatte rund, Form A (05312)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05312-145

Teilenummer
05312-145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.48 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Form A
B=Breite(mm) 40 B1(mm) 30 B3(mm) 38
B4(mm) 60 B5(mm) 16.5 D=Durchmesser(mm) 145
D1(mm) 11.5 D2(mm) M5 D3(mm) M6
L=Länge(mm) 140 L1(mm) 8 L2(mm) 14
L3(mm) 13 L4(mm) 26 L5(mm) 38
L6(mm) 10 R(mm) 5 R1(mm) 42
R2(mm) 58.5 S=Stärke(mm) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Adapterplatte rund, Form A (05312), die Teilenummer ist 05312-145.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05312-145.

Technischer Support