Hersteller-Teilenummer: 09070-10-120
Marke: NORELEM
Preis: 22.69 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Außen-Ø: 20 ±0.15 Ø
D1=Befestigungsbohrung: 4.5 mm
D2: 8 mm
H=Höhe: 6 mm
H1: 3.5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09070-10-120
Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnet | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 350 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus SmCo mit Edelstahlgehäuse (09070), die Teilenummer ist 09070-10-120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09070-10-120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
09070-10-125 |
09070-10-132 |
09070-10-140 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 ±0.15 | 4.5 | 8 | 7 | 4 | ||
32.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 ±0.2 | 5.5 | 11 | 7 | 4 | ||
55.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 ±0.2 | 5.5 | 10.5 | 8 | 4 |