Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse (09065) (Teilenummern - CAD Download)

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse (09065)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 220 °C

· Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09065-10-125
09065-10-132
09065-10-140
09065-10-150
09065-10-163
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)

6.00 €

1 4 Arbeitstage 25 ±0.1716

6.54 €

1 4 Arbeitstage 32 ±0.1716

7.98 €

1 4 Arbeitstage 40 +0.2/-0.1816.5

9.63 €

1 4 Arbeitstage 50 +0.2/-0.11018.5

16.56 €

1 4 Arbeitstage 63 +0.3/-0.11422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
D1(mm) 8 D2=Gewinde M5 T=Gewindetiefe(mm) 10
Temperatur max.(°C) 220

Technischer Support