Hersteller-Teilenummer: 09065-01
Marke: NORELEM
Preis: 4.04 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Haftkraft: 4 N
Außen-Ø: 10 ±0.15 Ø
D1: 6 mm
D2=Gewinde: M3
H=Höhe: 4.5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09065-01
Teilenummer
|
---|
09065-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1 (mm) | D2=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 10 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 7 | 5 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Temperatur max.(°C) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B (09065), die Teilenummer ist 09065-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09065-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1(mm)
D2=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
09065-02 |
09065-03 |
09065-04 |
09065-05 |
09065-06 |
09065-07 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1 (mm) | D2=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 13 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 7 | 5 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 16 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 7 | 5 | |
5.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 20 ±0.15 | 6 | M3 | 6 | 13 | 7 | 5 | |
5.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 25 ±0.15 | 8 | M4 | 7 | 15 | 8 | 6 | |
6.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 32 ±0.20 | 8 | M4 | 7 | 15 | 8 | 6 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 40 ±0.20 | 10 | M5 | 8 | 18 | 10 | 8 |