Magnete rund (Topfmagnet) (09094) (09094-01)

Magnete rund (Topfmagnet) (09094) 09094-01
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 09094-01

Marke: NORELEM

Preis: 5.27

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Haftkraft: 18 N

Außen-Ø: 17 Ø

D1=Gewinde: M6

H=Höhe: 16 mm

T=Gewindetiefe: 4 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09094-01

Teilenummer
09094-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

5.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1817M6164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Alniko-Magnet Oberfläche Komponente lackiert Farbe Komponente rot
Temperatur max.(°C) 450

Sie befinden sich auf der Seite für Magnete rund (Topfmagnet) (09094), die Teilenummer ist 09094-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09094-01.

Produktvarianten

Teilenummer
09094-02
09094-03
09094-04
09094-05
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

5.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2821M6195

8.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6527M6256

15.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11535M6309

62.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40065M124313

Technischer Support