Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B (09067) (09067-04)

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B (09067) 09067-04

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 09067-04

Marke: NORELEM

Preis: 7.12

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Außen-Ø: 8 Ø

D1=Gewinde: M3

Abstand zu Eisenwandungen: 1.5 mm

H=Höhe: 20 mm

T=Gewindetiefe: 5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09067-04

Teilenummer
09067-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
D1=Gewinde Abstand zu Eisenwandungen
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

7.12 €

1 4 Arbeitstage 8M31.5205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnet Material Komponente Messing Oberfläche Komponente geschliffen
Form B Temperatur max.(°C) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B (09067), die Teilenummer ist 09067-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09067-04.

Produktvarianten

Teilenummer
09067-02
09067-06
09067-08
09067-10
09067-12
09067-14
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
D1=Gewinde Abstand zu Eisenwandungen
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

6.29 €

1 4 Arbeitstage 6M31.5205

8.54 €

1 4 Arbeitstage 10M42207

10.90 €

1 4 Arbeitstage 13M42.5207

14.95 €

1 4 Arbeitstage 16M43258

21.62 €

1 4 Arbeitstage 20M64256

45.02 €

1 4 Arbeitstage 25M65358

Technischer Support