Magnete (Haftmagnete) aus Hartferrit (09119) (Teilenummern - CAD Download)

Magnete (Haftmagnete) aus Hartferrit (09119)
· Anwendungsgebiete: Pinnwände, Whiteboards, Magnettafeln

· Temperaturbereich bis zu 100 °C

· Verschiedene Farben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09119-301
09119-302
09119-303
09119-304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Haftkraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø (D)
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H=Höhe
(mm)
Farbe Komponente

1.74 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.014302828weiß

1.74 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.014302828blau

1.74 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.014302828rot

1.74 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.014302828schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Material Grundkörper Hartferrit Temperatur max.(°C) 100
Material Komponente Kunststoff

Technischer Support