Stützen (02155) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02155-0803006
02155-0804006
02155-1003808
02155-1004808
02155-1205110
02155-1206610
02155-1606212
02155-1607712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gesamtlänge
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)
C=Schlüsselweite
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F=Gewinde G
(mm)

15.19 €

1 4 Arbeitstage 302013514.4M8M6 x 6

17.14 €

1 4 Arbeitstage 403013514.4M8M6 x 6

15.75 €

1 4 Arbeitstage 382417618.9M10M8 x 8

19.68 €

1 4 Arbeitstage 483417618.9M10M8 x 8

30.33 €

1 4 Arbeitstage 513322724.5M12M10 x 10

32.14 €

1 4 Arbeitstage 664822724.5M12M10 x 10

35.71 €

1 4 Arbeitstage 6240271030.1M16M12 x 12

37.67 €

1 4 Arbeitstage 7755271030.1M16M12 x 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Außengewinde Werkstoff Stahl Material Grundkörper Vergütungsstahl
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support