Hersteller-Teilenummer: 02030-083
Marke: NORELEM
Preis: 16.44 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
B=Gewindelänge: 13 mm
D: 11.5 mm
E: 15 mm
G=Gewinde: M8
H=Höhe: 15 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
02030-083
Befestigungsmethode | Außengewinde | Kopfform | Verzahnung | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.1172 | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Hartmetall | Form | B |
Sie befinden sich auf der Seite für Füße mit Gewindezapfen, Form B mit Hartmetallspitzen (02030), die Teilenummer ist 02030-083.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02030-083.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D(mm)
E(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
02030-123 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | B=Gewindelänge (mm) | D (mm) | E (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | 21.9 | M12 | 25 | 19 |