Hersteller-Teilenummer: 02040-510
Marke: NORELEM
Preis: 10.27 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Auflageform: rund
E: 14.4 mm
G=Gewinde: M6
H=Höhe: 10 mm
SW=Schlüsselweite: 13 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
02040-510
Teilenummer
|
---|
02040-510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auflageform | E (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | rund | 14.4 | M6 | 10 | 13 | 6 | 0.0093 |
Loading...
Befestigungsmethode | Presspassung | Kopfform | Kugelförmig | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl | Form | E |
Benennung | Positionsfuß | Befestigungsart | Innengewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Positionsfüße mit Innengewinde und Kugelfläche, Form E (02040), die Teilenummer ist 02040-510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02040-510.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auflageform
E(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
02040-5101 |
02040-515 |
02040-5151 |
02040-520 |
02040-5201 |
02040-525 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Auflageform | E (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Gewicht (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | rund | 19.4 | M8 | 10 | 17 | 6 | 0.0153 | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant | 19.4 | M8 | 15 | 17 | 6 | 0.0246 | ||
10.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | rund | 14.4 | M6 | 15 | 13 | 10 | 0.0141 | ||
13.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant | 25.2 | M12 | 20 | 22 | 10 | 0.0512 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | rund | 21.1 | M10 | 20 | 19 | 10 | 0.0380 | ||
13.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant | 25.2 | M12 | 25 | 22 | 15 | 0.0642 |