Hersteller-Teilenummer: 03120-05
Marke: NORELEM
Preis: 8.56 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Schlüsselweite/Durchmesser: 8 mm
D2=Bolzendurchmesser: 5 mm
L2: 8 mm
L3: 2 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
03120-05
Befestigungsmethode | Presspassung | Kopfform | Flach | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Farbe Grundkörper | brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
L1(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylindrische Positionsstifte geschliffen (03120), die Teilenummer ist 03120-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03120-05.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite/Durchmesser(mm)
D2=Bolzendurchmesser(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
03120-07 |
03120-08 |
03120-081 |
03120-09 |
03120-12 |
03120-121 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schlüsselweite/Durchmesser (mm) | D2=Bolzendurchmesser (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 2 | ||
10.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 10 | 2 | ||
10.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 10 | 3 | ||
11.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 9 | 12 | 3 | ||
12.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 12 | 12 | 3 | ||
13.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 12 | 14 | 3 |