Zylindrische Positionsstifte ungeschliffen (03130) (03130-05)

Zylindrische Positionsstifte ungeschliffen (03130) 03130-05

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 03130-05

Marke: NORELEM

Preis: 6.67

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Schlüsselweite/Durchmesser: 8.5 mm

D2=Bolzendurchmesser: 5 mm

L2: 8 mm

L3: 2 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03130-05

Teilenummer
03130-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

6.67 €

1 4 Arbeitstage 8.5582

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Presspassung Kopfform Flach Werkstoff Stahl
Material Grundkörper Werkzeugstahl Farbe Grundkörper brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
L1(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Zylindrische Positionsstifte ungeschliffen (03130), die Teilenummer ist 03130-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03130-05.

Produktvarianten

Teilenummer
03130-07
03130-08
03130-081
03130-09
03130-12
03130-121
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

7.23 €

1 4 Arbeitstage 10.5782

8.11 €

1 4 Arbeitstage 12.58102

8.50 €

1 4 Arbeitstage 14.58103

9.12 €

1 4 Arbeitstage 16.59123

10.24 €

1 4 Arbeitstage 18.512123

10.92 €

1 4 Arbeitstage 20.512143

Technischer Support