Druckschrauben mit Spitze (07122)

Druckschrauben mit Spitze (07122)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Für zusätzliche Fixierung durch einen gewissen Formschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07122-05X09
07122-05X13
07122-05X17
07122-05X21
07122-06X14
07122-06X18
07122-06X22
07122-06X27
07122-08X14
07122-08X18
07122-08X22
07122-08X27
07122-08X34
07122-10X18
07122-10X22
07122-10X27
07122-10X34
07122-10X42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

2.35 €

1 4 Arbeitstage M538.51.30.52.54.5

2.35 €

1 4 Arbeitstage M5312.51.30.52.54.5

2.39 €

1 4 Arbeitstage M5316.51.30.52.54.5

2.43 €

1 4 Arbeitstage M5320.51.30.52.54.5

2.43 €

1 4 Arbeitstage M6413.51.90.839

2.43 €

1 4 Arbeitstage M6417.51.90.839

2.44 €

1 4 Arbeitstage M6421.51.90.839

2.57 €

1 4 Arbeitstage M6426.51.90.839

2.65 €

1 4 Arbeitstage M85.5142.41415

2.65 €

1 4 Arbeitstage M85.5182.41415

2.65 €

1 4 Arbeitstage M85.5222.41415

2.80 €

1 4 Arbeitstage M85.5272.41415

2.99 €

1 4 Arbeitstage M85.5342.41415

2.87 €

1 4 Arbeitstage M107182.61.5520

2.97 €

1 4 Arbeitstage M107222.61.5520

2.97 €

1 4 Arbeitstage M107272.61.5520

3.23 €

1 4 Arbeitstage M107342.61.5520

3.34 €

1 4 Arbeitstage M107422.61.5520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 10.9 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Werkzeugstahl Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support