Einsätze rund mit Senkbohrung, Form O (07113) (Teilenummern - CAD Download)

Einsätze rund mit Senkbohrung, Form O (07113)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

· Form O: Diamantoberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07113-110105
07113-110125
07113-112105
07113-112125
07113-116105
07113-116125
07113-120105
07113-120125
07113-125105
07113-125125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

16.70 €

1 4 Arbeitstage 103.46105

17.26 €

1 4 Arbeitstage 103.46125

18.64 €

1 4 Arbeitstage 124.59105.6

18.84 €

1 4 Arbeitstage 124.59125.6

24.43 €

1 4 Arbeitstage 165.511106.6

24.72 €

1 4 Arbeitstage 165.511126.6

24.44 €

1 4 Arbeitstage 206.611107.6

27.71 €

1 4 Arbeitstage 206.611127.6

31.71 €

1 4 Arbeitstage 256.611107.6

33.47 €

1 4 Arbeitstage 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form O Oberfläche Grundkörper Diamant-oberfläche
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Diamant

Technischer Support