Einsätze rund Form C (07113)

Einsätze rund Form C (07113)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07113-10108
07113-10128
07113-12108
07113-12128
07113-16108
07113-16128
07113-20108
07113-20128
07113-25108
07113-25128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
G
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L4
(mm)

8.46 €

1 4 Arbeitstage 10M5105

8.56 €

1 4 Arbeitstage 10M5126.4

8.89 €

1 4 Arbeitstage 12M5105

9.01 €

1 4 Arbeitstage 12M5126.4

9.72 €

1 4 Arbeitstage 16M6105

9.78 €

1 4 Arbeitstage 16M6126.4

10.74 €

1 4 Arbeitstage 20M6105

10.82 €

1 4 Arbeitstage 20M6126.4

11.36 €

1 4 Arbeitstage 25M6105

11.45 €

1 4 Arbeitstage 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Form C Oberfläche Grundkörper Gehärtet und brüniert
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support