Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl, Form B, mit abgeflachter Kugel (07101) (Teilenummern - CAD Download)

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl, Form B, mit abgeflachter Kugel (07101)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Verschiedene Kugelformen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07101-20410
07101-20416
07101-20420
07101-20512
07101-20516
07101-20520
07101-20620
07101-20630
07101-20640
07101-20820
07101-20835
07101-20850
07101-21025
07101-21040
07101-21060
07101-21230
07101-21250
07101-21280
07101-21640
07101-21660
07101-21680
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel-Ø
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

6.87 €

1 4 Arbeitstage 2.5M41.479.72.1433.5

6.87 €

1 4 Arbeitstage 2.5M41.4715.72.1433.5

6.87 €

1 4 Arbeitstage 2.5M41.4719.72.1433.5

7.05 €

1 4 Arbeitstage 3M528.511.72.4544.5

7.05 €

1 4 Arbeitstage 3M528.515.72.4544.5

7.05 €

1 4 Arbeitstage 3M528.519.72.4544.5

7.42 €

1 4 Arbeitstage 4M63.210203659

7.42 €

1 4 Arbeitstage 4M63.210303659

7.49 €

1 4 Arbeitstage 4M63.2104016659

9.23 €

1 4 Arbeitstage 5.5M84.513203.58615

9.84 €

1 4 Arbeitstage 5.5M84.513353.58615

10.61 €

1 4 Arbeitstage 5.5M84.51350228615

11.37 €

1 4 Arbeitstage 7M10616254.510820

11.99 €

1 4 Arbeitstage 7M10616404.510820

12.50 €

1 4 Arbeitstage 7M10616602810820

15.00 €

1 4 Arbeitstage 8.5M127.218305121030

16.15 €

1 4 Arbeitstage 8.5M127.218505121030

17.35 €

1 4 Arbeitstage 8.5M127.2188044121030

25.63 €

1 4 Arbeitstage 12M1610.724406161460

26.05 €

1 4 Arbeitstage 12M1610.724606161460

27.99 €

1 4 Arbeitstage 12M1610.7248036161460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form B Form-Typ Kugel abgeflacht
Material Komponente Edelstahl Oberfläche Grundkörper Blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Edelstahl

Technischer Support