Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form K / Einsatz abgeflacht, POM (02009)

Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form K / Einsatz abgeflacht, POM (02009)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02009-720X030
02009-720X050
02009-720X070
02009-724X040
02009-724X080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für POM-Einsatz

88.40 €

1 4 Arbeitstage 3013M20103084K0385.10109

89.77 €

1 4 Arbeitstage 5013M20105084K0385.10109

93.44 €

1 4 Arbeitstage 7013M20107084K0385.10109

109.28 €

1 4 Arbeitstage 4015M241240107K0385.12109

116.17 €

1 4 Arbeitstage 8015M241280107K0385.12109

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form K Material Komponente Polyacetal
Oberfläche Grundkörper Vergütet und brüniert Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Technischer Support