Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02009-320X030 |
02009-320X050 |
02009-320X070 |
02009-324X040 |
02009-324X080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | Kugel-Ø (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | Bestellnummer für Gripper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 13 | M20 | 10 | 30 | 8 | 37 | K0385.1010 | ||
102.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 13 | M20 | 10 | 50 | 8 | 37 | K0385.1010 | ||
106.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 13 | M20 | 10 | 70 | 8 | 37 | K0385.1010 | ||
121.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 15 | M24 | 12 | 40 | 10 | 55 | K0385.1210 | ||
128.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 15 | M24 | 12 | 80 | 10 | 55 | K0385.1210 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | F | Material Komponente | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Vergütet und brüniert | Oberfläche Komponente | Gehärtet und blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Edelstahl |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 | SW1(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
Kugel-Ø(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
H=Höhe(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Bestellnummer für Gripper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften