Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02008-610X028 |
02008-610X038 |
02008-610X053 |
02008-612X029 |
02008-612X039 |
02008-612X054 |
02008-616X030 |
02008-616X040 |
02008-616X055 |
02008-620X035 |
02008-620X055 |
02008-620X075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H1 (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | ||
48.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | ||
49.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | ||
53.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
54.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | M12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
55.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
56.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
56.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | M16 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
58.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M16 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
64.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M20 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
65.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M20 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
70.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | M20 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material Komponente | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Polyurethan | Form | P |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
H1(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften